• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flügelschraube

Flügelschraube
  • Mengenrabatt

[Features]
· Uses UL standard compliant materials and lightweight plastics.
· The head material is lightweight and made of special glass-fiber-reinforced polyamide (special nylon).
· The threaded portions are made of stainless steel and have excellent corrosion resistance.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-1211-2-M4
CP-1211-3-M5
CP-1211-4-M6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Steigung
(mm)

1.71 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.7

1.65 €

4 Arbeitstage 1050.8

2.07 €

4 Arbeitstage 1061

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Länge L (mm)(mm) 20 Werkstoff Edelstahlstange
Oberflächenbehandlung k. A. Montagebohrung, Form k. A. Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard Farbe Kunststoffkopf Hellgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support