Edelstahl Unterlegescheiben C-1029-M

Edelstahl Unterlegescheiben C-1029-M
  • Mengenrabatt

Inner diameter d (mm): 3.3, 4.3, 5.3, 6.3
Nominal thread designation (M): 3, 4, 5, 6
Thickness t (mm): 2.2, 2.3, 3, 3.2
Outer diameter D (mm): 9.5, 11.5, 14.3, 16.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1029-M3
C-1029-M4
C-1029-M5
C-1029-M6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)
Produktcode

0.17 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.332.29.520823

0.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.342.311.520824

0.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.35314.320825

0.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.363.21620826

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Unterlegscheibe für Zierschraube Werkstoff Edelstahl-Platte
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support