Einstellbarer Verschluss C-219

Einstellbarer Verschluss C-219

[Features]
· Can operate in the rotational direction for the mounting surface.
· Interference can be adjusted (15 mm).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-219

Teilenummer
C-219
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktcode

35.40 €

55 Arbeitstage 22810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag NA Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 222 Korpusbreite(mm) 71
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellbarer Verschluss C-219, die Teilenummer ist C-219.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-219.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support