Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1142-1
Befestigungsmethode | Flache Befestigung | Zuglast(N) | 147 | Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusbreite(mm) | 36 | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert |
Produktcode | 21207 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schnappschloss mit langem Hals und Schlüssellöchern C-1142-1, die Teilenummer ist C-1142-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1142-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften