• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Kugelrasten-Klemme mit Schlüssel C-1007-22

Edelstahl Kugelrasten-Klemme mit Schlüssel C-1007-22

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-1007-22

Marke: TAKIGEN

Preis: 17.79

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1007-22

Teilenummer
C-1007-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtbreite(mm) 35.5 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 40 Korpusbreite(mm) 16
Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 23782

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kugelrasten-Klemme mit Schlüssel C-1007-22, die Teilenummer ist C-1007-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1007-22.

Technischer Support