Quadratisches Edelstahl-Schloss C-1170

Quadratisches Edelstahl-Schloss C-1170
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The latch is not moved naturally due to the internal leaf spring.

[Features]
· Latch part with built-in leaf spring, latch which won't move naturally

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1170-0
C-1170-1
C-1170-2
C-1170-3
C-1170-4
C-1170-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Hub
(mm)
Produktcode

13.60 €

1 6 Arbeitstage 1075501620863

11.64 €

1 6 Arbeitstage 1065451520864

9.13 €

1 6 Arbeitstage 10503812.520865

7.87 €

1 6 Arbeitstage 1038301020866

8.12 €

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032251020867

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025221020868

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Einschubtyp Werkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support