Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-36
Gesamtlänge(mm) | 51 | Gesamtbreite(mm) | 41 | Hub(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Einschubtyp | Werkstoff | Messingdruckguss | Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Produktcode | 20270 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vierkantiger Riegel C-36, die Teilenummer ist C-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-36.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften