Magnetverschluss mit Schalter LE-131

Magnetverschluss mit Schalter LE-131
Magnetic catch with door lock and power switch functions

[Features]
· Has both functions of door lock and power switch.
· Can sense the opening and closing of the door.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-131-1
LE-131-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Höhe H
(mm)
Farbe des Grundkörpers Produktcode

15.76 €

1 6 Arbeitstage -298016.33.624Braun50128

13.69 €

1 6 Arbeitstage 101960153.422Weiß50129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse mit Schalter Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff ABS Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Betriebstemperaturbereich(°C) -25::85

Technischer Support