Magnetverschluss mit wasserdichtem Schalter aus Edelstahl LE-1928

Magnetverschluss mit wasserdichtem Schalter aus Edelstahl LE-1928

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: LE-1928

Marke: TAKIGEN

Preis: 25.57

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LE-1928

Teilenummer
LE-1928
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse mit Schalter Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 16
Länge L(mm) 66 Breite W(mm) 14 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.5 Halteplatte Verfügbar Grundwerkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Poliert Material Trägerplatte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Trägerplatte NA
Magnetmaterial Neodym Oberflächenbehandlung Magnet NA Betriebstemperaturbereich(°C) -30::70
Höhe H(mm) 21 Produktcode 50328

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss mit wasserdichtem Schalter aus Edelstahl LE-1928, die Teilenummer ist LE-1928.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-1928.

Technischer Support