• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rein-Verschluss mit wasserdichtem Schalter LE-134

Rein-Verschluss mit wasserdichtem Schalter LE-134

Door catch and door switch with resin cover to suppress dust, along with a waterproof structure

[Features]
· Magnetic catch and door switch are integrated.
· Covered with a resin cover, so generation of dust can be suppressed.
· Uses an IP67 waterproof switch.
· Neodymium with strong absorption power is used.
· Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LE-134

Teilenummer
LE-134
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Produktcode

16.71 €

5 Arbeitstage -40~8050292

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse mit Schalter Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 15
Länge L(mm) 49 Breite W(mm) 12 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.2 Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Material Trägerplatte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Trägerplatte NA Magnetmaterial Neodym Oberflächenbehandlung Magnet NA
Höhe H(mm) 20 Farbe des Grundkörpers Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Rein-Verschluss mit wasserdichtem Schalter LE-134, die Teilenummer ist LE-134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LE-134.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support