Hersteller-Teilenummer: C-300-NS-5X17
Marke: TAKIGEN
Preis: 23.86 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-300-NS-5X17
Werkstoff | Chloropren-Kautschuk | Breite(mm) | 17 | Höhe(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 1 | Umgebung | Standard | Werkstoff 2 | Nickel-Stahllegierung |
Klebeband | Mit Klebeband | Produktcode | 24347 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektromagnetische Welle, Wasserdichte Dichtungen C-300-NS, die Teilenummer ist C-300-NS-5X17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-300-NS-5X17.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften