Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-förmiger Griff für speziell ausgerüstetes Fahrzeug A-100-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-100-1-L
A-100-1-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSEigenbetätigung Produktcode Hinweis

20.44 €

5 Arbeitstage 10Für die linke Seite00225Der Riegel ist separat erhältlich. Bitte in Kombination mit dem quadratischen Riegel C-168 verwenden.

20.44 €

5 Arbeitstage 10Für die rechte Seite00226Der Riegel ist separat erhältlich. Bitte in Kombination mit dem quadratischen Riegel C-168 verwenden.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Tür für Fahrzeuge und Container Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Anzahl der Schlüssel 0200 Gesamtlänge(mm) 114
Gesamtbreite(mm) 29 Volle Höhe(mm) 145 Zubehör Zwei Schlüssel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support