• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-förmiger Griff für speziell ausgerüstetes Fahrzeug A-100-2

L-förmiger Griff für speziell ausgerüstetes Fahrzeug A-100-2
  • Mengenrabatt
[Features]
· Rotor with dust-proof shutter is incorporated.
· For left hand or right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-100-2-L
A-100-2-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEigenbetätigung Produktcode

20.62 €

1 6 Arbeitstage 10Für die linke Seite00227

19.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für die rechte Seite00228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Tür für Fahrzeuge und Container Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Anzahl der Schlüssel Ohne Schlüssel Gesamtlänge(mm) 114
Gesamtbreite(mm) 29 Volle Höhe(mm) 145 Hinweis Der Riegel ist separat erhältlich. Bitte in Kombination mit dem quadratischen Riegel C-168 verwenden.

Technischer Support