• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappgriff mit Schutzring, A-417-F

Klappgriff mit Schutzring, A-417-F

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-417-F

Marke: TAKIGEN

Preis: 67.96

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-417-F

Teilenummer
A-417-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.96 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zink-Legierung Oberflächenbehandlung Verchromung Gesamtlänge(mm) 110
Gesamtbreite(mm) 56 Volle Höhe(mm) 53.4 Produktcode 03984

Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriff mit Schutzring, A-417-F, die Teilenummer ist A-417-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-417-F.

Technischer Support