Hersteller-Teilenummer: A-248-1-TAK60
Marke: TAKIGEN
Preis: 35.03 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-248-1-TAK60
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Verchromung | Anzahl der Schlüssel | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 96 | Gesamtbreite(mm) | 24 | Volle Höhe(mm) | 54.5 |
Produktcode | 04043 | Hinweis | Riegel ist separat erhältlich. |
Sie befinden sich auf der Seite für Eingelassener Griff für Getriebe A-248, die Teilenummer ist A-248-1-TAK60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-248-1-TAK60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften