L-förmiger Edelstahl-Griff A-1200

L-förmiger Edelstahl-Griff A-1200
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1200-1
A-1200-2
A-1200-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Produktcode

47.65 €

1 6 Arbeitstage 1010500782

46.83 €

1 6 Arbeitstage 108500783

45.14 €

1 6 Arbeitstage 106500784

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlstange (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Gesamtbreite(mm) 32 Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 4
Zubehör Große Mutter, Stellschraube Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support