Hersteller-Teilenummer: KA-1140-W-3-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 175.90 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Gesamtlänge: 102 mm
Kompatible Plattendicke: Bis zu 8,8 mm
Produktcode: 01302
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KA-1140-W-3-1
Anwendung | Autobahn, Bedienfeld, Freiluftausrüstung, Rüttlerausrüstung | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Melaminharz-Einbrennbeschichtung | Farbe | Silber-Metallic | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination |
Anzahl der Schlüssel | 300 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / A1140-W / Edelstahl / wasserdicht, die Teilenummer ist KA-1140-W-3-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KA-1140-W-3-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KA-1140-W-1-1 |
KA-1140-W-2-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 152 | Bis zu 9,8 | 01300 | ||
177.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | Bis zu 8,8 | 01301 |