• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Flachgriff A-1600-A

Edelstahl Flachgriff A-1600-A

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-1600-A-1-1

Marke: TAKIGEN

Preis: 47.70

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1600-A-1-1

Teilenummer
A-1600-A-1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Gebürstet Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Riegel Gesamtlänge(mm) 126 Gesamtbreite(mm) 32
Volle Höhe(mm) 20.5 Produktcode 03578

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Flachgriff A-1600-A, die Teilenummer ist A-1600-A-1-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1600-A-1-1.

Technischer Support