Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1310-1 |
A-1310-2 |
A-1310-3 |
A-1310-4 |
A-1310-4H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Ausführung | Oberflächenbehandlung | Eigenbetätigung | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Zubehör | Passende Knöpfe | Produktcode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | Freiluftschrank, Schalttafel | Schloss, Hauptkörper | Bearbeitung | Ausführung Links-/Rechtskombination | 1.6~8 | 62 | Große Mutter, Stellschraube | - | 01083 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
115.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | Freiluftschrank, Schalttafel | Schloss, Hauptkörper | Bearbeitung | Ausführung Links-/Rechtskombination | 1.6~8 | 50 | Große Mutter, Stellschraube | - | 01084 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
94.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | Freiluftschrank, Schalttafel | Schloss, Hauptkörper | Bearbeitung | Ausführung Links-/Rechtskombination | 1,6-3 | 34 | Große Mutter, Stellschraube | - | 01198 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
103.61 € | 1 | 29 Arbeitstage | Freiluftschrank, Schalttafel | Schloss, Hauptkörper | Bearbeitung | Ausführung Links-/Rechtskombination | 1.0~3 | 30 | Große Mutter, Stellschraube | A-1310-4H | 01085 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
19.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | A-1310-4 | Griff, Schlüssel | Spiegelpolierte Oberfläche | - | - | - | - | - | 01672 | - |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Eigenbetätigung
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(mm)
Zubehör
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften