• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter Edelstahl-Kleiner Befestiger C-1414

Wasserdichter Edelstahl-Kleiner Befestiger C-1414
[Features]
· Slider is fitted with double O-rings and the end part of the fastener is taper cut and finished with nylon coating in order to suppress metal powder generation due to friction, and ensure smooth opening and closing.
· Made of all stainless steel with superior corrosion resistance.
· Waterproof structure (using double O rings and sheet packing. Protection grade IPX6).
· Available in hexagonal bar wrench type C-1414-1 and knob type C-1414-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1414-1
C-1414-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Produktcode

45.32 €

1 6 Arbeitstage Sechskantsteckschlüssel23947

47.37 €

1 10 Arbeitstage Knopfausführung23948

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Halbleiter-Fertigungsgeräte, Arzneimittelschrank Ausführung Grundkorpus Werkstoff Korpus: rostfreier Stahl (EN 1.4401 äquiv.)/ Packung: EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk)/ O-Ring: NBR (Nitrilkautschuk) (NBR)/ Beschichtung: Polyamid (PA)
Hinweis Wasserdichte Struktur (mit doppeltem O-Ring und Sitzpackung. Schutzart IPX6)

Technischer Support