Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl Rollen-Griff für Luftdichtheit, FA-1725

Edelstahl Rollen-Griff für Luftdichtheit, FA-1725
  • Mengenrabatt

[Features]
· The latch tip has a roller that rotates smoothly.
· It is a functional and beautiful design, incorporating toughness and ease of use.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right dual use type.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-1725-1
FA-1725-2
FA-1725-3
FA-1725S-1-1
FA-1725S-1-2
FA-1725S-2-1
FA-1725S-2-2
FA-1725S-3-1
FA-1725S-3-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

105.64 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Griffkörper15576-4060132

86.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Griffkörper13656-3860133

71.01 €

5 Arbeitstage Griffkörper11556-3360159

28.22 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Schließblech(FA-1725-1 verwenden)--46-60134

35.90 €

9 Arbeitstage Schließblech(FA-1725-1 verwenden)--79-60135

22.93 €

5 Arbeitstage Schließblech(FA-1725-2 verwenden)--38-60136

27.86 €

5 Arbeitstage Schließblech(FA-1725-2 verwenden)--62-60137

19.83 €

5 Arbeitstage Schließblech(FA-1725-3 verwenden)--33-60160

21.07 €

9 Arbeitstage Schließblech(FA-1725-3 verwenden)--50-60161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die Tür von kleinen Kühl-/Tiefkühlgeräten, Aufbewahrungsbox, Küchengeräten und Trocknern Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support