Hersteller-Teilenummer: A-464-DL
Marke: TAKIGEN
Preis: 96.76 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-464-DL
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Satiniert vernickelt | Anzahl der Schlüssel | Unterschied Schlüssel der Serie TAK7000 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 1.6 | Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 143 |
Gesamtbreite(mm) | 36 | Volle Höhe(mm) | 42 | Produktcode | 03506 |
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr-Sperre Flachgriff A-464-DL, die Teilenummer ist A-464-DL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-464-DL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften