Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP-318
Anwendung | Kommunikationsgeräte, Messgeräte | Ausführung | Grundkorpus | Werkstoff | Korpus: PA6 (Polyamid)/ Verschluss: rostfreier Stahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Korpus: Prägung/Verschluss: Federgehäuse, poliert | Farbe | Schwarz | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 4.0 |
Außendurchmesser(φ) | 30 | Produktcode | 23597 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Spannverschluss, CP-318, die Teilenummer ist CP-318.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-318.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften