Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | EMI-Rackabschirmung für Informationskommunikationsgeräte (digitale Geräte und Magnetbänder) usw., Tür von Rüttlerausrüstung | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zink-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Satinierte Nickel-Beschichtung | Eigenbetätigung | Rechte Öffnung verwendet | Kompatible Plattendicke(mm) | 0.6~2.3 |
Gesamtlänge(mm) | 130 | Gesamtbreite(mm) | 70 | Volle Höhe(mm) | 27.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften