Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochzieh-Griff A-432

Hochzieh-Griff A-432

[Features]
· High security lock TAK80 is standard equipment.
· Pull the handle lever to get a rod stroke of 18 mm.
· Based on the mounting position of the handle, outside and inside can be set.
· Use B-1071-3D (B-71-3D) for the hinge.
· Striker has mounting compatibility with the recommended hinge B-1071-3D, and the door opening can be rearranged as desired.
· Multi-point tightening is possible.
· Right and left dual use type (change between left and right by inverting the striker)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-432

Teilenummer
A-432
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

86.54 €

79 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Hochzieh-Griff A-432, die Teilenummer ist A-432.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-432.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support