Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappgriff A-403-A

Klappgriff A-403-A

[Features]
· A-403 personal coin lock on the lock (C-288 type).
· Plenty of key variations.
· The protrusion from the panel mounting surface is 9.5 mm, so harm caused by protrusion is eliminated.
· For easy opening and closing of the door, insert and rotate the key to pop up the handle.
· Left / right dual use type (you can exchange the left and right by turning over the cam)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-403-A

Teilenummer
A-403-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

77.32 €

9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriff A-403-A, die Teilenummer ist A-403-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-403-A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support