Griff für Verriegelung FA-680

Griff für Verriegelung FA-680
  • Sonderpreis
[Features]
· Two stage opening and closing is possible in combination with the double latch lock C-628, which is a safety feature to release hot air and steam such as with an oven.
· In combination with the latch lock, it can be opened and closed with one touch of the upper and lower two points of tightening.
· The large handle made of resin provides less heat conduction.
· It is an elegant, rounded design

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-680

Teilenummer
FA-680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.78 €

45.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Ofen, Küchenausrüstung, Medizinische Geräte, Prüfgeräte Ausführung Griffkörper Werkstoff Polyamid 6
Farbe Schwarz Kompatible Plattendicke(mm) max. 2,5 Gesamtlänge(mm) 175
Gesamtbreite(mm) 51 Volle Höhe(mm) 100 Produktcode 60646

Sie befinden sich auf der Seite für Griff für Verriegelung FA-680, die Teilenummer ist FA-680.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-680.

Technischer Support