• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hebegriff A-868

Hebegriff A-868
[Features]
· This handle adapts to every door; lift doors, sliding doors, opening doors, etc.
· Large and easy to operate.
· Remote operation of locking device is possible using rod.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· For left hand or right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-868-L
A-868-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Produktcode

79.61 €

1 10 Arbeitstage Für links04327

79.61 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seiten01826

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kofferraumdeckel, One-Touch-Tür und Schiebetür von Bus usw. Schlüssel T0230 Grundkörperlänge(mm) 115
Korpusbreite(mm) 219 Werkstoff Grundplatte: Aluminium-Legierung (Aluminium-Druckguss (ADC))/ Handgriff: Zink-Legierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Grundplatte: Silber Einbrennlackierung/ Handgriff: Verchromte Beschichtung (MZCr)
Ausführung Griffkörper Zubehör Zwei Schlüssel

Technischer Support