Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Drehverriegelungsgriff (A-314)

Drehverriegelungsgriff (A-314)

[Features]
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-314-1
A-314-1-H
A-314-2
A-314-2-H
A-314-3
A-314-3-H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anwendung Ausführung Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Zubehör Passende Knöpfe Produktcode Hinweis

23.54 €

9 Arbeitstage Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAusführung Links-/Rechtskombination--Bis zu 857Große Mutter, StellschraubeA-314-1-H00606Der Verschluss ist separat erhältlich

6.22 €

9 Arbeitstage A-314-1, A-1314-1Griff, Schlüssel-10526----00607-

20.44 €

5 Arbeitstage Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAusführung Links-/Rechtskombination--Bis zu 846Große Mutter, StellschraubeA-314-2-H00608Der Verschluss ist separat erhältlich

5.86 €

9 Arbeitstage A-314-2, A-1314-2Griff, Schlüssel-9521----00609-

19.21 €

5 Arbeitstage Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAusführung Links-/Rechtskombination--Bis zu 735Große Mutter, StellschraubeA-314-3-H00890Der Verschluss ist separat erhältlich

5.36 €

5 Arbeitstage A-314-3, A-1314-3Griff, Schlüssel-8518.5----00891-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support