Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-120-3 |
A-120-3-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Passende Knöpfe | Produktcode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Kleine Verteilertafel, Bedienfeld | Schloss, Hauptkörper | Automatenmessing Stange (EN CW614N äquiv.) | Verchromt (MBCr) | - | - | - | Bis zu 4,5 | 26 | A-120-3-H | 00261 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
3.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | A-120-3 | Griff, Schlüssel | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) | Verchromt (MFCr) | 88 | 3.2 | 50 | - | - | - | 00262 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(mm)
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften