Verriegelungsgriff A-147

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-147-1

Teilenummer
A-147-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.89 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Freiluftschalttafel, Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 1,8
Außendurchmesser(mm) 30 Zubehör Große Mutter, Stellschraube Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H
Produktcode 00329 Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff A-147, die Teilenummer ist A-147-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-147-1.

Technischer Support