Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter Flachgriff mit Stabsteuerung AC-100-E

Wasserdichter Flachgriff mit Stabsteuerung AC-100-E

[Features]
· Rod bar is attached straight.
· Determine the center without bend processing.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (AC-100-E-TAK60).
· Easy to handle swing handle type.
· 3 point tightening corresponding with stopper.
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left and right hand dual use (exchange left and right by turning over the control center)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-100-E
AC-100-E-TAK60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Schlüssel Produktcode Hinweis

72.38 €

5 Arbeitstage 020001484Riegel ist separat erhältlich.

72.38 €

5 Arbeitstage TAK6004023Riegel ist separat erhältlich.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Kompatible Plattendicke(mm) 3.2
Gesamtlänge(mm) 332.5 Gesamtbreite(mm) 40 Volle Höhe(mm) 44

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support