Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-19-1-1 |
A-19-1-1-TAK60 |
A-19-1-2 |
A-19-2-1 |
A-19-2-1-TAK60 |
A-19-2-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Zubehör | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0200 | 60 | 44 | 47 | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | 00070 | ||
23.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | TAK60 | 60 | 44 | 47 | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | 04013 | ||
13.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ohne Schlüssel | 60 | 44 | 47 | Große Mutter, Stellschraube | 00071 | ||
19.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0200 | 50 | 35 | 47.5 | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | 00072 | ||
19.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | TAK60 | 50 | 35 | 47.5 | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | 04014 | ||
12.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ohne Schlüssel | 50 | 35 | 47.5 | Große Mutter, Stellschraube | 00073 |
Loading...
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 1,5 |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften