Hersteller-Teilenummer: FA-908
Marke: TAKIGEN
Preis: 94.43 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-908
Anwendung | Überdachter Kühlschrank, Arzneimittellager, physikalische und chemische Prüfgeräte usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Hauptkorpus: Zinklegierung (ZDC)/Griff: Aluminiumlegierung, extrudierter Werkstoff (EN AW-6063 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Hauptkorpus: Silber-Metallic-Lack/Griff: Eloxiertes Aluminium | Anzahl der Schlüssel | TAK70 | Zubehör | 2 Schlüssel, zwei Montagesockel, 1 Schließblech, Einstellplatte |
Gesamtlänge(mm) | 270 | Gesamtbreite(mm) | 129 | Volle Höhe(mm) | 47.5 |
Produktcode | 60850 |
Sie befinden sich auf der Seite für Canopy-Griff für Luftdichtheit FA-908, die Teilenummer ist FA-908.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-908.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften