Hersteller-Teilenummer: A-910-1-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 28.85 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Anzahl der Schlüssel: 030
Gesamtlänge: 141 mm
Gesamtbreite: 32 mm
Volle Höhe: 35.2 mm
Produktcode: 00658
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-910-1-1
Werkstoff | Zink-Legierung | Oberflächenbehandlung | Chrom satiniert | Zubehör | Riegel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flachgriff A-910, die Teilenummer ist A-910-1-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-910-1-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A-910-2-1 |
A-910-2-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 030 | 112 | 30 | 30.8 | 00660 | ||
20.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Ohne Passfeder | 112 | 30 | 30.8 | 00661 |