Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | Farbe | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | 0200 | 152 | 60 | 80.5 | Bis zu 8,5 | 00286 | ||
39.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Alkydharz-Einbrennlackierung | Elfenbeinfarben | TAK60 | 152 | 60 | 80.5 | Bis zu 8,5 | 04101 | ||
41.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | Alkydharz-Einbrennlackierung | Silber-Metallic | TAK60 | 152 | 60 | 80.5 | Bis zu 8,5 | 04226 | ||
31.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | TAK60 | 152 | 60 | 80.5 | Bis zu 8,5 | 04031 | ||
27.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | Ohne Schlüssel | 152 | 60 | 80.5 | Bis zu 8,5 | 00290 | ||
35.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | Alkydharz-Einbrennlackierung | Elfenbeinfarben | TAK60 | 120 | 48 | 62.3 | Bis zu 5,5 | 04102 | ||
37.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | Alkydharz-Einbrennlackierung | Silber-Metallic | TAK60 | 120 | 48 | 62.3 | Bis zu 5,5 | 04227 | ||
26.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | TAK60 | 120 | 48 | 62.3 | Bis zu 5,5 | 04032 | ||
16.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | Ohne Schlüssel | 120 | 48 | 62.3 | Bis zu 5,5 | 00298 | ||
33.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Alkydharz-Einbrennlackierung | Elfenbeinfarben | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | Bis zu 5,5 | 04103 | ||
35.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Alkydharz-Einbrennlackierung | Grau | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | Bis zu 5,5 | 04100 | ||
33.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Alkydharz-Einbrennlackierung | Silber-Metallic | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | Bis zu 5,5 | 04228 | ||
26.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verchromt (MZCr) | - | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | Bis zu 5,5 | 04033 | ||
14.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | Ohne Schlüssel | 102 | 45 | 58.3 | Bis zu 5,5 | 00306 | ||
22.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | 0200 | 90 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 00961 | ||
25.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verchromt (MZCr) | - | TAK60 | 90 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 04034 | ||
17.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verchromt (MZCr) | - | Ohne Schlüssel | 90 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 00962 | |
23.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verchromt (MZCr) | - | 0200 | 80 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 00963 | ||
23.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verchromt (MZCr) | - | TAK60 | 80 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 04035 | ||
19.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verchromt (MZCr) | - | Ohne Schlüssel | 80 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 00964 | ||
22.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verchromt (MZCr) | - | TAK60 | 70 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 04036 | ||
17.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verchromt (MZCr) | - | Ohne Schlüssel | 70 | 38 | 56.3 | Bis zu 4 | 00966 |
Loading...
Anwendung | Freiluftschrank, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Farbe
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften