[Features]
· Waterproof type (O ring / sheet packing used).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (A-484-B-TAK60).
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Satiniert vernickelt | Kompatible Plattendicke(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 192 | Gesamtbreite(mm) | 43 |
Volle Höhe(mm) | 42.2 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.