• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter Flachgriff A-484-B-3

Wasserdichter Flachgriff A-484-B-3

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-484-B-3

Marke: TAKIGEN

Preis: 46.69

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-484-B-3

Teilenummer
A-484-B-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.69 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Anzahl der Schlüssel 0200
Kompatible Plattendicke(mm) 3 Zubehör Riegel Gesamtlänge(mm) 142
Gesamtbreite(mm) 34 Volle Höhe(mm) 45.3 Produktcode 01410

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Flachgriff A-484-B-3, die Teilenummer ist A-484-B-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-484-B-3.

Technischer Support