Hersteller-Teilenummer: A-485-6-2
Marke: TAKIGEN
Preis: 26.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-485-6-2
Werkstoff | Aluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss) | Oberflächenbehandlung | Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MaCr) | Anzahl der Schlüssel | Ohne Schlüssel |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 0,8-2,0 | Zubehör | Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel, Montageplatte | Gesamtlänge(mm) | 70 |
Gesamtbreite(mm) | 32 | Volle Höhe(mm) | 38 | Produktcode | 01359 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Flachgriff A-485, die Teilenummer ist A-485-6-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-485-6-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften