Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-172-1-R |
A-172-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenbetätigung | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für die rechte Seite | Bis zu 9 | 60 | 00374 | ||
11.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung Links-/Rechtskombination | Bis zu 11,5 | 32 | 00375 |
Loading...
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube | Passende Knöpfe | A-172-H |
Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenbetätigung
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften