Wasserdichter Verriegelungsgriff A-316 (Teilenummern - CAD Download)

Wasserdichter Verriegelungsgriff A-316
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-316-4

Marke: TAKIGEN

Preis: 15.83

Lieferzeit: 10 Arbeitstage


Technische Daten:

Anwendung: Großer Freiluftschrank, Bedienfeld

Ausführung: Grundkorpus

Oberflächenbehandlung: Alkydharz-Einbrennbeschichtung

Farbe: Silber-Metallic

Eigenbetätigung: Ausführung Links-/Rechtskombination


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-316-4

Teilenummer
A-316-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Ausführung Oberflächenbehandlung Farbe Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Zubehör Passende Knöpfe Produktcode Hinweis

15.83 €

1 10 Arbeitstage 10Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAlkydharz-EinbrennbeschichtungSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 430Große Mutter, StellschraubeA-316-4-H00905Der Verschluss ist separat erhältlich

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung (ZDC)

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Verriegelungsgriff A-316, die Teilenummer ist A-316-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-316-4.

Produktvarianten

Teilenummer
A-316-2
A-316-2-H
A-316-3
A-316-3-H
A-316-4-H
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Ausführung Oberflächenbehandlung Farbe Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Zubehör Passende Knöpfe Produktcode Hinweis

25.43 €

1 6 Arbeitstage -Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAlkydharz-EinbrennbeschichtungSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 6,664Große Mutter, StellschraubeA-316-2-H00612Der Verschluss ist separat erhältlich

11.98 €

1 6 Arbeitstage -A-1316-2, A-316-2, A-316-CY-2Griff, SchlüsselChrom satiniert (MZCr)--1403458----00613-

20.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAlkydharz-EinbrennbeschichtungSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 6,652Große Mutter, StellschraubeA-316-3-H00614Der Verschluss ist separat erhältlich

8.96 €

1 6 Arbeitstage -A-1316-3, A-316-3, A-316-CY-3Griff, SchlüsselChrom satiniert (MZCr)--1342658----00615-

5.12 €

1 6 Arbeitstage 10A-1316-4, A-316-4, A-316-CY-4Griff, SchlüsselChrom satiniert (MZCr)--8016.526----00906-

Technischer Support