Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-838-A-2 |
A-838-A-3 |
A-838-B-2 |
A-838-B-3 |
A-838-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Oberflächenbehandlung | Farbe | Spezifikation1 | Anzahl der Schlüssel | Kompatible Plattendicke (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | Grundkorpus | Galvanische Verzinkung | Schwarz | Schraube enthalten | Kein Schlüssel | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03501 | ||
42.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | Grundkorpus | Galvanische Verzinkung | Schwarz | Schraube enthalten | Vorhängeschloss-Ausführung | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 04174 | ||
29.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | Grundkorpus | Galvanische Verzinkung | Schwarz | Ohne Schraube | Kein Schlüssel | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03502 | ||
37.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | Grundkorpus | Galvanische Verzinkung | Schwarz | Ohne Schraube | Vorhängeschloss-Ausführung | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 04308 | ||
10.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | Verriegelte Einheit für Mehrpunktbefestigung | Zinkchromatiert | - | - | - | - | - | - | - | 03518 |
Loading...
Anwendung | Transportabler Generator, Spezial-Lkw, Baumaschinen | Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Farbe
Spezifikation1
Anzahl der Schlüssel
Kompatible Plattendicke(mm)
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften