Hersteller-Teilenummer: FA-662S-2
Marke: TAKIGEN
Preis: 32.98 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Gesamtlänge: 63 mm
Volle Höhe: 82 mm
Produktcode: 60351
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-662S-2
Anwendung | Für die mittlere Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlagern usw. | Ausführung | Antibakterielles Schließblech für FA662 | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Antibakterielle Abdeckung aus AAS-Kunststoff | Gesamtbreite(mm) | 76 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsfarbgriff für Luftdichtheit, Schließblech, FA-662S, die Teilenummer ist FA-662S-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-662S-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FA-662S-1 |
FA-662S-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70 | 43 | 60350 | ||
33.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 63 | 100 | 60352 |