• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter Edelstahl-Verschluss für Lukendeckel, C-1415

Wasserdichter Edelstahl-Verschluss für Lukendeckel, C-1415

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-1415

Marke: TAKIGEN

Preis: 110.72

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1415

Teilenummer
C-1415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.72 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 68.5 Korpusbreite(mm) 68 Tiefe(mm) 41.5
Werkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Haarlinie Produktcode 22913

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Edelstahl-Verschluss für Lukendeckel, C-1415, die Teilenummer ist C-1415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1415.

Technischer Support