• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lukenschloss C-368

Lukenschloss C-368
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-368

Marke: TAKIGEN

Preis: 13.92

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-368

Teilenummer
C-368
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 80 Korpusbreite(mm) 36
Tiefe(mm) 51.3 Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung NA
Schließring Elfenbeinfarben Produktcode 22241

Sie befinden sich auf der Seite für Lukenschloss C-368, die Teilenummer ist C-368.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-368.

Technischer Support