• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff eingelassener Verschluss CP-325

Kunststoff eingelassener Verschluss CP-325
[Features]
· Can be opened and closed with one touch, and is easy to install.
· Body color can be selected

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-325-BLACK
CP-325-GRAY
CP-325-IVORY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchließring Produktcode

13.21 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz21569

13.21 €

1 10 Arbeitstage 10Grau21570

13.21 €

1 6 Arbeitstage 10Elfenbeinfarben21571

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 60 Korpusbreite(mm) 90
Tiefe(mm) 31 Kompatible Plattendicke 6 Werkstoff Polyphenylenether
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support