[Features]
· Can be opened and closed with one touch and installed easily.
· Small latch type flat handle
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-158-ST
Anwendung | A-158 Schließblech | Grundkörperlänge(mm) | 45 | Korpusbreite(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 13 | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachgriff mit Verriegelung A-158-ST, die Teilenummer ist A-158-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-158-ST.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.