• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Flachverschluss CP-875

Kunststoff-Flachverschluss CP-875

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CP-875-1

Marke: TAKIGEN

Preis: 24.06

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-875-1

Teilenummer
CP-875-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.06 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 140 Korpusbreite(mm) 85
Tiefe(mm) 23 Kompatible Plattendicke 20 Werkstoff Polycarbonat
Oberflächenbehandlung NA Schließring Elfenbeinfarben Produktcode 21403

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Flachverschluss CP-875, die Teilenummer ist CP-875-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-875-1.

Technischer Support