Verriegelung für Cremorne-Schloss C-376

Verriegelung für Cremorne-Schloss C-376
[Features]
· With the tapering of the latch tip, this can be combined with a Cremone lock A-375 (sold separately) to obtain a strong sealing effect.
· 2-point tightening, 3-point tightening strong sealing is possible

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-376

Teilenummer
C-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für φ8 Stange Grundkörperlänge(mm) 80 Korpusbreite(mm) 65
Tiefe(mm) 38.5 Werkstoff Zinklegierung Produktcode 22186

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelung für Cremorne-Schloss C-376, die Teilenummer ist C-376.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-376.

Technischer Support