Hersteller-Teilenummer: C-1625-3A
Marke: TAKIGEN
Preis: 36.40 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Anwendung: Für Plattenwerkstoff
Produktcode: 21439
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1625-3A
Grundkörperlänge(mm) | 75 | Korpusbreite(mm) | 47 | Tiefe(mm) | 16.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahlplatte | Oberflächenbehandlung | Poliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schlossfalle C-1625-3, die Teilenummer ist C-1625-3A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1625-3A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C-1625-3B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anwendung | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Für Rundstange | 21702 |